arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KEH plus 08 400V/50Hz Illustrazione simile

KEH plus 08 400V/50Hz

Controller

ID 420653

Scorte limitate
Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Unità di controllo per il sistema modulare KEH plus
  • Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
  • Adatto per tutti i piani magnetici tipo MFRS2, MFPS, MFRS, e MFR
  • Senza ciclo a basso magnetismo residuo
  • Controllo del display di stato SCHUNK
  • Per controllare fino a otto piani magnetici
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 530 x 300 x 130 mm
  • Numero di canali: 8
  • Peso: 13.5 kg
Collegamento elettrico:
  • Collegamento elettronica: 400 V / 50 Hz
  • Protezione: 32 A
Interfacce di comunicazione
  • Collegamento rapido PLC 3-PIN
  • Collegamento PLC da 78-PIN (automazione high-end)
L [mm] 530.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Raccordement 2x ILME
Nombre de canaux 8.0
Contrôle magnétique du mandrin Jusqu'à 8
Tension secteur 400 V / 50 Hz
Poids [kg] 13.5

Etendue de la livraison
Unité de contrôle avec film magnétique à l'arrière, câble de connexion 32 A avec fiche de connexion (5 mètres), câble de connexion pour automate simple (5 mètres), notice d'utilisation et déclaration de conformité CE ; sans câble de connexion, sans commande à distance portable et sans boîtier et câble d'automate