arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KS-H-LH 125-360

KS-H-LH 125-360

유압식 롱 스트로크 바이스

Ident.-Nr. 1601744

Lieferzeit auf Anfrage
롱 스트로크 바이스, 표준

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • 니켈 도금 베이스 바디
  • 표준
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 360 x 110 mm
  • 죠당 스트로크: 55 mm
  • 고정력 230 bar: 40 kN
  • 작동 압력: 10 - 250 bar
  • 중량: 29 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Spannkraft bei 230 bar [kN] 40.0
Min. Betriebsdruck [bar] 10.0
Max. Betriebsdruck [bar] 250.0
Gewicht [kg] 29.0

Lieferumfang
Spanner, Betriebsanleitung; ohne Systembacken