Stepped block jaws
Hard stepped block jaws
Stepped block jaws, made of steel 16MnCr5, are suitable for universal use for O.D., I.D. and bar clamping. The one-piece design of the stepped block jaw ensures exceptionally high precision and therefore offers superior stability and accuracy during machining. The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten
Einsetzbar für Außen-, Innen- und Stangenspannung - Hohe Stabilität
Die einteilige Konstruktion der Stufenblockbacke gewährleistet eine überlegene Stabilität bei der Bearbeitung. - Präzisionsgenau
Durch die einteilige Konstruktion der Stufenblockbacke wird eine hohe Präzision in der Bearbeitung sichergestellt. - Schonende Spannung
Die Spannzähne der Pflastersteinverzahnung dringen nur geringfügig in das Werkstück ein