arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TPS 160-38 K-SV90°

ROTA TPS 160-38 K-SV90°

Stationaire 3-klauwplaten, pneumatisch aangedreven

IDnr. 816137

Levertijd op aanvraag
Stationaire aangedreven klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Basisplaat voor stationair gebruik
  • Doorgaand gat: 38 mm
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 4.2 mm
  • Max. klemkracht (bij 6 bar): 39 kN
  • Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
  • Hoogte klauwplaat: 103 mm
  • Gewicht: 23 kg
Dentatura 1/16" x 90°
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] 39.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Corsa per griffa [mm] 4.2
Peso [kg] 23.0

La fornitura comprende
Mandrino autocentrante, prigionieri, tasselli a T, raccordo diritto, raccordo a gomito, attrezzo di montaggio, manuale operativo, senza morsetti riportati