SMPL 600x400x28 25/12,5 3x3
ID 1487758
Product features:
- Matrix plate
- Dimensions: 600 x 400 x 28 mm
- Grid spacing: 25 x 25 mm / 12.5 x 12.5 mm
- Slot width/slot depth: 3 x 3 mm
- Number of vacuum openings: 12
- Weight: 16 kg
Technical details
| Comprimento [mm] | 600.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 400.0 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Dimensão da grade | 25 x 25 mm / 12.5 x 12.5 mm |
| Dimensões da ranhura da grade | 3 x 3 mm |
| Peso [kg] | 16.0 |
Escopo de fornecimento
Placa matriz, conjunto de conexão de vácuo com corrediça manual (mangueira de conexão de 2 metros), conjunto de manômetro (mangueira de conexão de 2 metros), tira de calafetagem (4 metros), batentes de peça de trabalho, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação resulta da diferença entre a pressão e a área efetiva.
F = Δp x A
Ilhas de atrito
Ilhas de atrito aumentam a absorção da força de cisalhamento em até 30% sem deixar marcas na peça de trabalho.
Recortes
Recortes na peça de trabalho podem ser feitos de forma rápida e fácil usando ventosas ou o FlexMat.
Conexão de múltiplas placas de matriz
A superfície de fixação necessária pode ser aumentada conforme necessário conectando várias placas de matriz. A conexão é feita por meio de um parafuso oco (ID 1457307). As dimensões externas da placa da matriz não são importantes aqui.