WZS GZB-S Ø12 Ø7 25°
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
ID 207659
WZS GZB-S Ø12 Ø7 25°, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With 25° chamfer
- Clamping diameter: 7 mm
- Length: 45 mm
Specifiche tecniche
| Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
|---|---|
| Serie | Contorno de 25° WZS GZB-S |
| Diámetro de sujeción D1 | 7 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| D4 [mm] | 10.0 |
| L10 [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Modelo
Con bisel de 25°
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta