arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS GZB-S Ø12 Ø8 25° Podobné zobrazení

WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°

Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje

ID 207660

WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
  • S úkosem 25°
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Délka: 45 mm
Tecnologia Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
Serie WZS GZB-S smussatura 25°
Diametro di serraggio D1 8 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
Peso [kg] 0.1

Versione
Con angolo di 25° arrotondato

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta