arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ISST-SMPL 300x200x3

ISST-SMPL 300x200x3

Accessories for standard vacuum clamping technology

ID 1487787

Tempo di consegna su richiesta
Accessories for standard vacuum clamping technology

Product features:
  • Support plate
  • For machining workpieces with suction cups
  • With closing magnets
  • Suitable for SMPL 300 x 200 x 28
Technical data:
  • Dimensions: 300 x 200 x 3 mm
  • Weight: 1.5 kg
Lunghezza [mm] 300.0
Larghezza [mm] 200.0
Altezza [mm] 3.0
Peso [kg] 1.5

La fornitura comprende
Piastra di appoggio, magneti di chiusura, cordone di tenuta (incollato), viti a testa svasata