GBC 100-35-11
Mors dentelé
ID 1373267
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors, taillé
- Interface 1: W-100-1
- Dimensions: 100 x 35 x 11 mm
- Poids: 0.4 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 11.0 |
| Hauteur [mm] | 35.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.4 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción