GBC 160-50-14.4
Serrated jaw
ID 1373269
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelist, řezaná
- Rozhraní 1: W-160
- Rozměry: 160 x 50 x 14,4 mm
- Vlastní hmotnost: 0.81 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 14.4 |
| Hauteur [mm] | 50.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.81 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation