GBC 90-35-11
Ganascia dentellata
ID 490569
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia, sgrossata
- Interfaccia 1: W-90
- Dimensioni: 90 x 35 x 11 mm
- Peso: 0.24 kg
Specifiche tecniche
| Largura [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 11.0 |
| Altura [mm] | 35.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.24 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação