arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBP 40-22-7.7

GBP 40-22-7.7

Leštěná čelist

ID 490559

Delivery time on request
Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist, broušená
  • Rozhraní 1: W-40-2
Technické údaje:
  • Rozměry: 40 x 22 x 7,7 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.05 kg
Šířka [mm] 40.0
Hloubka [mm] 7.7
Výška [mm] 22.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.05

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby