arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WDM-5X-BP 270-250-36 Podobné zobrazení

WDM-5X-BP 270-250-36

Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard

ID 1398173

En stock
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard

Vlastnosti produktu:
  • Základní prodloužení výšky jako stabilní podkonstrukce
  • Pro velmi velké otvory v mřížkových deskách
Technické údaje:
  • Rozměry: 270 x 250 x 36 mm
  • Vlastní hmotnost: 14.2 kg
Délka [mm] 270.0
Šířka [mm] 250.0
Výška [mm] 36.0
Vlastní hmotnost [kg] 14.2

Rozsah dodávky
Základní prodloužení výšky; bez upevňovacích šroubů