SCDR 81x31x12
Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar
ID 1500117
Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Marco de sellado
- Adecuado para ventosas con superficie de succión de 80 x 28 mm
- Dimensiones: 81 x 31 x 12 mm
- Peso: 0.01 kg
Specifiche tecniche
| 长度 [mm] | 81.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 31.0 |
| 高度 [mm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 0.01 |
标配范围
密封机架