PEB 50-34-2
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 1311952
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 2 路磁极块
- 尺寸: 110 x 50 x 34 mm
- 极磁场: 2 路 (1 x 2)
- 极丝: M8
- 重量: 1.5 kg
Specifiche tecniche
| 长度 [mm] | 110.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 50.0 |
| 高度 [mm] | 34.0 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
标配范围
磁极块,紧固螺钉