arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PEB 50-57-2 Podobné zobrazení

PEB 50-57-2

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 1311956

Na skladě
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • 2násobný pólový blok
Technické údaje:
  • Rozměry: 110 x 50 x 57 mm
  • Pólové pole: 2cestný (1 x 2)
  • Tyčový závit: M8
  • Vlastní hmotnost: 2.5 kg
长度 [mm] 110.0
宽度 [mm] 50.0
高度 [mm] 57.0
重量 [kg] 2.5

标配范围
磁极块,紧固螺钉