arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PVP 50-22 430 x 315 Illustrazione simile

PVP 50-22 430 x 315

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 422490

Tempo di consegna su richiesta
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra polare a 24 vie
  • Per fresatura di profili e forme speciali.
  • Adatto per: Piani magnetici MFRS
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 430 x 315 x 22 mm
  • Filetto polo: M8
  • Per la dimensione del palo: 50 x 50 mm
  • Peso: 19 kg
长度 [mm] 430.0
宽度 [mm] 315.0
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 19.0

标配范围
导磁板