arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z195-C6 Illustrazione simile

FFV Z195-C6

Flangia standard

ID 836121

Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z195
  • Lato macchina: ISO 702-3 Nr. 6
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 223.8 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
  • Altezza: 26 mm
  • Foro passante: 103.2 mm
  • Peso: 5.1 kg
Lato mandrino Z195
Lato macchina ISO 702-3 Nr. 6
Cerchio del passo del mandrino [mm] 223.8
Cerchio del passo del mandrino [mm] 133.4
Altezza [mm] 26.0
Foro passante [mm] 103.2
Peso [kg] 5.1

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio