arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z120-D4 图片仅供参考

FFV Z120-D4

标准法兰板

ID 836201

Tempo di consegna su richiesta
标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z120
  • 机床侧: ISO 702-2 Nr. 4
技术参数:
  • 卡盘节圆: 137 mm
  • 主轴节圆: 82.6 mm
  • 高度: 28 mm
  • 通孔: 61 mm
  • 重量: 2.4 kg
卡盘侧 Z120
机床侧 ISO 702-2 Nr. 4
卡盘节圆 [mm] 137.0
主轴节圆 [mm] 82.6
高度 [mm] 28.0
通孔 [mm] 61.0
重量 [kg] 2.4

标配范围
法兰板,安装螺纹