FFV Z195-D5
标准法兰板
ID 836220
标准法兰板
产品特性:
产品特性:
- 减径法兰板
- 用于气动动力车床卡盘
- 卡盘侧: Z195
- 机床侧: ISO 702-2 Nr. 5
- 卡盘节圆: 223.8 mm
- 主轴节圆: 104.8 mm
- 高度: 30 mm
- 通孔: 79.6 mm
- 重量: 5.6 kg
Specifiche tecniche
| 卡盘侧 | Z195 |
|---|---|
| 机床侧 | ISO 702-2 Nr. 5 |
| 卡盘节圆 [mm] | 223.8 |
| 主轴节圆 [mm] | 104.8 |
| 高度 [mm] | 30.0 |
| 通孔 [mm] | 79.6 |
| 重量 [kg] | 5.6 |
标配范围
法兰板,安装螺纹