arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z155-A8 图片仅供参考

FFV Z155-A8

标准法兰板

ID 836013

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z155
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 8
技术参数:
  • 卡盘节圆: 180 mm
  • 主轴节圆: 171.4 mm
  • 高度: 36 mm
  • 通孔: 136.2 mm
  • 重量: 3.2 kg
Côté mandrin Z155
Côté machine ISO 702-1 Nr. 8
Cercle de pas de mandrin [mm] 180.0
Cercle de pas de broche [mm] 171.4
Hauteur [mm] 36.0
Perçage [mm] 136.2
Poids [kg] 3.2

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation