FFV Z195-A5
Standardní adaptérová deska
ID 836020
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z195
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 5
- Roztečná kružnice sklíčidla: 223.8 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 104.8 mm
- Výška: 31 mm
- Průchozí otvor: 79.6 mm
- Vlastní hmotnost: 5.2 kg
Technické údaje
| Strana sklíčidla | Z195 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 5 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 223.8 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 104.8 |
| Výška [mm] | 31.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 79.6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.2 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws