SGAB-B 125-C
garras de sujeción estándar
Ident.-Nr. 1541879
SGAB-B 125-C, garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:Herramientas:
Propiedades del producto:Herramientas:
Technische Details
| Produktgruppe | Spannbacken Standard |
|---|---|
| Schnittstelle | ROEMHELD/ HILMA |
| Spannbackentyp | beweglich |
| Breite B [mm] | 125.0 |
| Höhe H1 [mm] | 40.0 |
| Höhe H2 [mm] | 22.0 |
| Länge L [mm] | 80.0 |
| Lochabstand b [mm] | 50.0 |
| Lochabstand c [mm] | 80.0 |
| m/Satz [kg] | 1.87 |