CDB-8-11-ATC
去毛刺刀具
ID 1435108
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
去毛刺刀具 CDB, 尺寸: 008, 无驱动
- Z 向补偿: 8 mm
- 力 Fz max.: 67 N
技术细节
| 最大补偿角 X [°] | ± 5.5 |
|---|---|
| 最大补偿角 Y [°] | ± 5.5 |
| Z 向补偿 [mm] | 8.0 |
| 重量 [kg] | 1.09 |
| 空气连接软管 | 4 mm |
| 刀具夹持器 | 用于 B、C、D、E 和 F 型去毛刺工具的刀架 |
| 工具更换 | 自动 |
| 轴向固定 | 配套 |
| 最小径向补偿力 [N] | 25.0 |
| 最大径向补偿力 [N] | 76.0 |
| 最小轴向补偿力 [N] | 13.0 |
| 最大轴向补偿力 [N] | 67.0 |
| 最小补偿压力 [bar] | 1.0 |
| 最大补偿压力 [bar] | 4.1 |
| 直径 D [mm] | 66.7 |
| 高度 Z [mm] | 193.7 |
| 力 Fx max. [N] | 76.0 |
| 力 Fy max. [N] | 76.0 |
| 力 Fz max. [N] | 67.0 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力为最大有效负载。
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
保修期
24 个月