arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

加长杆

长、薄、夹持工艺可靠。

源自 SCHUNK 的创新型 SVL 加长杆设计用于对难触及部件进行精密机加工。其为安装时间和成本方面建立了标准。加长杆可被快速夹持,几乎适用所有精密刀柄。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 单个 SVL 加长杆即足以与各种不同标准刀具结合使用,无需昂贵的专用刀柄。
  • SVL 加长杆适用于 TENDO、TRIBOS 和 CELSIO 夹持系统。
  • 所有市售刀柄类型均可夹
  • 使用中间套筒则无需昂贵的专用刀具。
  • 在筒夹卡盘系统中也有多种应用。
  • TENDO SVL

    TENDO SVL

    De TENDO SVL-gereedschapsverlenging is ontworpen voor precieze bewerking op moeilijk bereikbare plaatsen waar minimale storingscontouren vereist zijn.
    De TENDO SVL-uitbreidingen vullen elkaar perfect aan in combinatie met onze hydraulische expansiegereedschapshouders TENDO ES of de polygonale gereedschapshouders TRIBOS-R en TRIBOS-S. De twee systemen hebben een dempend effect op het gehele systeem en verminderen trillingen.
    显示系列
    TRIBOS SVL

    TRIBOS SVL

    Dankzij de TRIBOS SVL verlengingen kan standaard snijgereedschap worden gebruikt in plaats van duur speciaal gereedschap. De verlenging heeft een uitloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm en een bijzonder smalle interferentiecontour en kan in combinatie met verschillende SCHUNK gereedschapshouders worden gebruikt. De TRIBOS SVL-verlengingen vullen elkaar aan in combinatie met onze TENDO hydraulische expansie-gereedschapshouders of de TRIBOS-R polygonale gereedschapshouders. Beschikbaar in twee varianten: koelvloeistofbestendig tot 120 bar of met randkoeling
    显示系列
    CELSIO SVL

    CELSIO SVL

    De warmtekrimp CELSIO-verlengingen met geoptimaliseerde interferentiecontouren beiden een universele oplossing voor individuele, moeilijk toegankelijke bewerkingsgevallen. Het CELSIO-programma biedt optimale veelzijdigheid dankzij het vrijwel onbegrensde aantal mogelijke combinaties van met hitte krimpende gereedschapshouders en met hitte krimpende verlengingen.
    显示系列
    ER Mini SVL

    ER Mini SVL

    Het gebruik van de ER mini SVL (SVL = opspanverlenging) maakt een rendabele, eenvoudige en zuiver mechanische opspanning van standaard bewerkingsgereedschappen mogelijk.
    Zijn slanke en geoptimaliseerde contour biedt de ideale oplossing voor individuele en moeilijk bereikbare bewerkingen.
    Bovendien kan de uitbreiding worden gecombineerd met vrijwel elke SCHUNK-klauwplaat.
    显示系列