TENDO EC SK 50 Ø20x64.5
Portaherramientas hidráulico
ID 206426
TENDO EC SK 50 Ø20x64.5, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO E compact
- Interfaz del portaherramientas: SK 50
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 64.5 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 520 Nm
Información técnica
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO E compact |
| ツールバーインターフェース | SK 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 49.25 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 64,5 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.4 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 520.0 |
| 重量 [kg] | 3.1 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)
ショート、リジットタイプ
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。