arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO P JIS-BT 30 Ø3/4 Podobné zobrazení

TENDO P JIS-BT 30 Ø3/4"x2"

Hydraulický upínač nástrojů

ID 28003669

TENDO P JIS-BT 30 Ø3/4"x2", Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Platinum
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 30
  • Uchopovací průměr: 3/4"
  • Projekční délka: 50.8 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 310 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technology Hydraulic expansion toolholder
Series TENDO Platinum
Toolholder interface JIS-BT 30
Toolholder standard DIN ISO 7388-2 JD
Clamping diameter D1 3/4"
D2 [mm] 60.0
D6 [mm] 46.14
Projecting length L1 [mm]/[inch] 50,8 mm / 2.0"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 21.5
G M10x1
Min. torque [Nm] 310.0
Weight [kg] 0.5
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 JD

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Does not include an actuation key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request
TENDO Platinum with Cool Flow available on request