arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KMRS SCAPTO C4 Abbildung ähnlich

KMRS SCAPTO C4

Schlüssel für Kühlmittelrohre

ID 1429643

KMRS SCAPTO C4, Schlüssel für Kühlmittelrohre
  • Für Schnittstelle: SCHUNK CAPTO C4
  • Durchmesser: 6 mm
Für Schnittstelle SCHUNK CAPTO C4
D1 [mm] 6.0
D2 [mm] 11.0
L1 [mm] 111.0
Gewicht [kg] 0.182