ER Mini SVL
Prolongadores de porta-pinça ER
A utilização do ER mini SVL (SVL = prolongador de fixação) permite uma fixação econômica, simples e puramente mecânica de ferramentas de rebarbação e acabamento padrão.
Seu contorno fino e otimizado oferece a solução ideal para casos de usinagem individuais e de difícil acesso.
Além disso, o prolongador pode ser combinado com praticamente qualquer placa de torno SCHUNK.
Seu contorno fino e otimizado oferece a solução ideal para casos de usinagem individuais e de difícil acesso.
Além disso, o prolongador pode ser combinado com praticamente qualquer placa de torno SCHUNK.
描述
Vorteile – Ihr Nutzen
- Einfache und manuelle Werkstückspannung, rein mechanisch, kostengünstig
Keine Anschaffung teurer Geräte notwendig, kein Energieaufwand - Perfekt für kleine Spanndurchmesser, in drei ER Größen erhältlich
In den meisten Fällen ist kein Sonderwerkzeug notwendig - Flexibel einsetzbar
Passend für TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO, WELDON Aufnahmen und ER-Spannzangenaufnahmen - Handelsübliche Schafttypen sind spannbar gemäß DIN ISO 15488-B
Schafttyp gemäß DIN 1835-1 Form A und DIN 6535 Form HA, Schafttyp gemäß DIN 1835-1 Form B und DIN 6535 Form HB (Ø bis 20 mm), Schafttyp gemäß DIN 1835-1 Form B und DIN 6535 Form HB (Ø ab 25 mm), Schafttyp gemäß DIN 1835-1 Form E und DIN 6535 Form HE