arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO HSK-A 80 Ø18x100 图片仅供参考

CELSIO HSK-A 80 Ø18x100

热缩刀柄

ID 208166

CELSIO HSK-A 80 Ø18x100, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 80
  • Uchopovací průměr: 18 mm
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 370 Nm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 80
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 18 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 74.0
G M12x1
Min. točivý moment [Nm] 370.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.5
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby

Individuální
K dispozici je také zesílená verze
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání