arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 32 P HSK-A 63x100 图片仅供参考

ER 32 P HSK-A 63x100

ER 高精度筒夹

ID 1349227

ER 32 P HSK-A 63x100, 刀柄
  • ER 高精度筒夹
  • 系列: ER 高精度筒夹
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 突出长度: 100 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
技术 ER 高精度筒夹
系列 ER 高精度筒夹
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
ER 夹持尺寸 ER 32
最小夹持直径 D1 [mm] 2.0
最大夹持直径 D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
D3 [mm] 50.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
伸出长度 L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 74.0
G M24x1.5
重量 [kg] 1.39
防冷却剂 是

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计