arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 32 SCAPTO C6x60 图片仅供参考

ER 32 SCAPTO C6x60

ER-spankoppen

IDnr. 243402

ER 32 SCAPTO C6x60, Gereedschapshouders
  • ER-spankoppen
  • Reeksen: ER-spankoppen
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
  • Uitstekende lengte: 60 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER-spankoppen
Reeksen ER-spankoppen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C6
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
ER-klemformaat ER 32
Min. klemdiameter D1 [mm] 2.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 60 mm / 2.4"
Uitstekende lengte L1 [mm] 60.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 35.5
Gewicht [kg] 0.86
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar