ER16 CAT40x6"
ER 筒夹
ID 1389037
ER16 CAT40x6", 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: CAT 40
- 突出长度: 152.4 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | ER 筒夹 |
---|---|
系列 | ER 筒夹 |
刀具夹持接口 | CAT 40 |
刀柄标准 | ASME B5.50 |
ER 夹持尺寸 | ER 16 |
最小夹持直径 D1 [mm] | 1 |
最大夹持直径 D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
伸出长度 L1 [mm] | 152.4 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 133.35 |
重量 [kg] | 1.01 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
数据载体
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
AF 型孔被密封以便运输
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计