arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

各方面均处于行业领先地位——PGN-plus-P 展现了卓越的性能

PGN-plus-P 图表和数据

从更多角度,了解这项成功。

PGN-plus-P

保持 30 多年的领先地位

SCHUNK 通用型机械手 PGN-plus-P 是市场上应用广泛的多样化机械手。

了解产品

独特性能!采用专利 SCHUNK 多齿导轨

SCHUNK 机械手 PGN-plus-P 和 PGN-plus-E 的多齿导轨增加了持续润滑功能,使性能进一步提升。最新的通用型机械手 PGN-plus-P 和 PGN-plus-E 凝聚着 SCHUNK 积累 30 多年的行业经验。

多齿导轨标志

PGN-plus-P 采用多齿导轨和持续润滑功能

我们对通用机械手 PGN-plus-P 进行持续的技术改进并取得了更大进步。将多齿型导轨的六个承载肩之间的支撑尺寸增大到 40%,从而使导轨面积变大。

优势概览:

  • 机械手手指负载增加可高达 120%*
  • 机械手手指可加长多达 50%*
  • 相同规格下机械手性能提升,从而提升整个系统的性能
  • 即使行程短,仍可迅速均匀地分配润滑剂

* 较之于 T 形槽导轨

多齿导轨 PGN-plus-P 剖面图

技术改变一切!

PGN-plus-P 正面

新一代 SCHUNK PGN-plus-P 机械手技术提供了更多可能性!拥有强大功能的 PGN-plus-P 独具特色。

从优势中获益:

  • 迅速均匀地分配润滑剂
    即使短行程也无需担心
  • 降低总拥有成本(TCO)
  • 更持久、更高的性能
  • 更紧凑、更高效的系统
  • 持续的可靠性和耐用性

产品详情

PGN-plus-P 技术细节

SCHUNK PGN-plus-P 机械手使得 SCHUNK 在气动通用机械手领域得到更进一步发展。这款优化多齿型导轨具有持续润滑功能,成为了市场上的亮点。同时,PGN-plus-P 机械手与 SCHUNK 特有的附件产品系列组合使用,可胜任所有可能的自动化任务。

  • 机械手手指加长多达 50%

由于最大扭矩更高,因此改进后的多齿导轨与原来相比,相同型号的机械手可以使用更长的手指,导轨不会过载。因此在有限空间内处理任务时,通过优化的干扰轮廓进行抓取变得更加容易。

PGN-plus-P

  • 多齿型导轨中的润滑槽可最大程度地延长使用寿命

多齿导轨的润滑槽确保连续供应润滑剂。其优势在于:即便是短行程,也能快速形成均匀的润滑膜。

  • 抓取力提升高达 50%

在 PGN-plus-P 的紧凑安装空间中,驱动活塞的更大接触面使抓取力得以提升。同规格的机械手可搬运更重的工件。

PGN-plus-P 剖面图

  • 机械手手指负载增加高达 120%

改进后的多齿型导轨不仅带有润滑槽,其六个承载肩之间的支撑尺寸也变大,因此导轨接触面积变大。

PGN-plus-P 剖面图

高度灵活性

PGN-plus-P

SCHUNK 机械手 PGN-plus-P 代表了多样性。高度灵活性将使您获益。根据具体应用,PGN-plus-P 提供类型广泛的可选件。根据实际需求组合不同选项。或者在必须考虑特定环境影响因素时选择特殊型号。

阀

柱形设计的 SCHUNK 微型阀可以直接安装在机械手上。缩短循环的同时节约线缆和压缩空气成本。

PGN-plus-P 附件

传感器系统 PGN-plus-P

传感器系统

提供各类传感器系统,例如磁性开关 MM、感应式接近传感器 IN 以及更多种类。

MMS 22-PI 2

PGN-plus-P 应用广泛

不同版本

  • 抓取力保持型 AS/IS
    即使压力下降,带有机械抓取力保持的版本也能保证最小的抓取力。其在 AS/IS 型号中用作闭合力,在 IS 型号中用作打开力
  • 耐腐蚀型 K
    用于腐蚀性环境
  • 耐高温型 V/HT
    用于高温环境
  • 精密型 P
    极高精度
  • ATEX 型 EX
    用于易爆环境
  • 防尘型 SD
    有效防尘,提高防止材料进入的保护程度。
  • 应用定制的保护罩
    最高可达 IP67 防护等级,可应对高温环境。
  • 其他版本
    各种选配件可结合使用

产品详情

PGN-plus-P

JGP-P

附带多种监测选项的高性能机械手——包括感应式

新产品 JGP-P 二指平动机械手适用于重视灵活性、高抓取力和成本效益的用户。十个以上可适配传感器系统,实现多种监测功能,例如监测行程位置或工件差异。能够根据尺寸偏差快速且可靠地将区分合格与不合格工件。

JGP-P

客户获益:

  • 专注基本性能,实现更高效率
  • 坚固的 T 型槽导轨可精确处理不同的工件
  • 全面的传感器附件,用于监测包括行程位置的多种情况
  • 可沿三个螺纹方向从机械手的两侧固定,实现通用和灵活的机械手装配
  • 通过无软管直接连接或接头供气,实现通用和灵活的机械手装配

产品详情

如何选择

PGN-plus-P

  • 通用性强
  • 相同型号的机械手,手指可加长 10%
  • 有超过 2,000 种变型和选配件组合

JGP-P

  • 对于成本敏感的应用
  • 十个传感器系统可实现多种监控功能

PGN-plus-P 的成功客户案例