MES CF JIS-BT 40 Ø32x50
페이스 밀링 아버
ID 23004363
MES CF JIS-BT 40 Ø32x50, 툴홀더
- 페이스 밀링 아버
- 시리즈: 페이스 밀링 아버
- Cool Flow 버전
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 40
- 클램핑 지름: 32 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M16
- 투영 길이: 50 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
技术细节
| 기술 | 페이스 밀링 아버 |
|---|---|
| 시리즈 | 페이스 밀링 아버 |
| 툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 클램핑 지름 D1 | 32 mm |
| 스레드 고정 볼트 G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| 중량 [kg] | 1.98 |
| Cool Flow 버전 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각 유량 설계 - 툴의 커팅 날에 직접 공급되는 최적 냉각제
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
JF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
제공 범위
조임 볼트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능