TRIBOS-M KD ER 11 Ø3x19.5
Polygonale gereedschapshouders
ID 1404165
This product is being discontinued and will only be available for a limited period of time.
Learn more and get in touch here.
TRIBOS-M KD ER 11 Ø3x19.5, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-Mini
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: ER 11
- Koelvloeistofbestendige versie
- Klemdiameter: 3 mm
- Uitstekende lengte: 24 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
- Min. draaimoment: 0.9 Nm
Technical details
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-Mini |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | ER 11 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 15488-A |
| Klemdiameter D1 | 3 mm |
| ER-klemformaat | ER 11 |
| D2 [mm] | 6.65 |
| D3 [mm] | 7.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 24 mm / 0.9" |
| L2 [mm] | 19.0 |
| L4 [mm] | 18.5 |
| L5 [mm] | 19.5 |
| G | M4 |
| Min. draaimoment [Nm] | 0.9 |
| Gewicht [kg] | 0.15 |
Compatibel met alle conventionele ER-klemmoeren
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire
Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar