arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM KD ER 20 Ø6x33.5 图片仅供参考

TRIBOS-RM KD ER 20 Ø6x33.5

多边形刀柄

ID 1388724

TRIBOS-RM KD ER 20 Ø6x33.5, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-RM
  • 刀具夹持接口: ER 20
  • 防冷却液型式
  • 夹持直径: 6 mm
  • 突出长度: 40.7 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
  • 最小扭矩: 6 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-RM
刀具夹持接口 ER 20
刀柄标准 ISO 15488-A
夹持直径 D1 6 mm
ER 夹持尺寸 ER 20
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 15.0
L [mm] 65.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 40,7 mm / 1.6"
L2 [mm] 50.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
最小扭矩 [Nm] 6.0
重量 [kg] 0.25
兼容所有常规 ER 夹持螺母
此类产品型号适用于铣削和车削中心

型号
旋转对称设计
防冷却液型式

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
深度限位器可作为配件提供

锥设计
ER 锥,符合表格 A DIN-6388
经请求,提供附加 ER 锥型式

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计