ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 807211
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准动力车床卡盘,带通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 45 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- 单指行程: 2.75 mm
- 活塞行程: 12 mm
- 最大夹持力*: 57 kN
- 最大启动力: 22 kN
- 最大旋转速度: 6000 1/min
- 重量: 13 kg
技术细节
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 6000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 57.0 |
| Max. actuating force [kN] | 22.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 2.75 |
| Piston stroke (H) [mm] | 12.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.051 |
| Weight [kg] | 13.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%