ROTA THW plus 165-43 A6-GBK
旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き
ID 800602
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 43 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 5.9 mm
- 歯ピッチ: 4.712 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 45 kN
- 最大作動力: 30 kN
- 最大回転速度: 6000 1/min
- 重量: 14 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 45.0 |
| 最大启动力 [kN] | 30.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.9 |
| 齿距 [mm] | 4.712 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.05 |
| 重量 [kg] | 14.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺钉的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺钉和操作手册