arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA THW3 400-128 A15-GBK

ROTA THW3 400-128 A15-GBK

带卡爪快换系统的动力卡盘

ID 1366720

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

产品特性:
  • 3 爪环活塞卡盘
  • 密封的设计
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 128 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 15
  • 卡爪接口: 直齿
客户获益:
  • 与传统的快换爪卡盘相比,润滑间隔大幅更长
  • 夹持力稳定,因此工件质量稳定
技术参数:
  • 单指行程: 8.6 mm
  • 齿距: 5.498 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 最大夹持力*: 240 kN
  • 最大启动力: 128 kN
  • 最大旋转速度: 3000 1/min
  • 重量: 129.2 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 15
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 3000.0
最大夹持力* [kN] 240.0
最大启动力 [kN] 128.0
行程/卡爪 [mm] 8.6
齿距 [mm] 5.498
活塞行程(H) [mm] 25.0
惯性矩 [kgm²] 2.95
重量 [kg] 129.2

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环的装配扳手、吊环螺栓和操作手册