arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCO2 1000 Z520-M2

ROTA NCO2 1000 Z520-M2

动力车床卡盘,无通孔

ID 1481305

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: Z520
  • 卡爪接口: 模块 2
  • 无离心力补偿装置
  • 无独立的卡爪调整
  • 卡盘本体: EN-GJS-500-7
技术参数:
  • 行程/卡爪: 23 mm
  • 活塞行程: 57 mm
  • 最大夹持力*: 300 kN
  • 最大启动力: 170 kN
  • 最大旋转速度: 700 1/min
  • 重量: 519 kg
Spindle type -
Spindle size Z520
Serration Modul 2
Max. rotational speed [1/min] 700.0
Max. clamping force [kN] 300.0
Max. actuating force [kN] 170.0
Stroke/jaw [mm] 23.0
Piston stroke (H) [mm] 57.0
Moment of inertia [kgm²] 65.0
Weight [kg] 519.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws, eye bolt, and operating manual