ROTA NCR-A-F 250 Z220-SV90°
밀폐형 6죠 파워 선반 척
ID 1339984
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 6죠 보정 척
- Fliehkraftausgleichsystem
- 밀폐형 디자인
- 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 죠당 스트로크: 8 mm
- 피스톤 스트로크: 18.5 mm
- 진자 보상: ± 2 mm
- 최대 클램핑 포스: 64 kN
- 최대 구동력: 38 kN
- 최대 회전 속도: 3000 1/min
- 중량: 38 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 3000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 64.0 |
| 最大作動力 [kN] | 38.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 18.5 |
| 振り子補償 [mm] | ± 2 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.31 |
| 重量 [kg] | 38.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書
クランプ力 / 回転数図に注意
把持力 / 回転数図の * 印のついた爪は、遠心力補正機能付きチャックバージョンに取り付けられています。