ROTA-G 315-102 A6-GBK
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 815037
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 102 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 8.5 mm
- 톱니 피치: 5.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 200 kN
- 최대 토크: 210 Nm
- 최대 회전 속도: 3200 1/min
- 중량: 63.3 kg
기술 세부 정보
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 200.0 |
| Max. koppel [Nm] | 210.0 |
| Slag/klauw [mm] | 8.5 |
| Tandsteek [mm] | 5.5 |
| Gewicht [kg] | 63.3 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding