arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 200-52 D4-VP2

ROTA-S plus 2.0 200-52 D4-VP2

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819152

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 52 mm
  • 主轴架: ISO 702-2 Nr. 4
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 7 mm
  • 齿距: 4.8 mm
  • 最大夹持力*: 100 kN
  • 最大扭矩: 120 Nm
  • 最大旋转速度: 4800 1/min
  • 重量: 19.4 kg
스핀들 유형 ISO 702-2
스핀들 크기 Nr. 4
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 4800.0
최대 클램핑 포스 [kN] 100.0
최대 토크 [Nm] 120.0
스트로크/죠 [mm] 7.0
톱니 피치 [mm] 4.8
플랜지 포함 높이 H [mm] 99.3
중량 [kg] 19.4

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척