arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
THL-A plus 310 Z-Z

THL-A plus 310 Z-Z

带摇出式杆臂的中心架

ID 825421

Délai de livraison sur demande
标准中心架

产品特性:
  • 自定心中心架
  • 液压驱动
  • 中心润滑
  • 圆柱滚子
技术参数:
  • 无防切屑保护的夹持范围: 20 - 150 mm
  • 每个滚子的最大夹持力: 10 kN
  • 启动压力: 8 - 60 bar
  • 定心精度: < 0.04 mm
  • 重复精度: < 0.007 mm
  • 最大圆周速度: 590 m/min
  • 重量: 50 kg
润滑类型 中心润滑
滚子 圆柱形
最小夹持直径 Ø [mm] 20.0
最大夹持直径 Ø [mm] 150.0
最小工作压力 [bar] 8.0
最大工作压力 [bar] 60.0
每个滚子的最大夹持力 [kN] 10.0
定心精度 [mm] < 0.04
重复精度 [mm] < 0.007
最大圆周速度 [m/min] 590.0
重量 [kg] 50.0