THL plus 400 Z-B
Steady rests with rear cylinder
ID 825513
Standard steady rest
Product features:
Product features:
- Self-centering steady rest
- Hydraulic actuation
- Central lubrication
- Spherical rollers
- Clamping range without chip protection: 35 - 245 mm
- Max. clamping force per roller: 15 kN
- Actuation pressure: 8 - 60 bar
- Centering accuracy: < 0.05 mm
- Repeat accuracy: < 0.01 mm
- Max. circumferential speed: 535 m/min
- Weight: 102 kg
Technical details
| 润滑类型 | 中心润滑 |
|---|---|
| 滚子 | 球面 |
| 最小夹持直径 Ø [mm] | 35.0 |
| 最大夹持直径 Ø [mm] | 245.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 8.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 60.0 |
| 每个滚子的最大夹持力 [kN] | 15.0 |
| 定心精度 [mm] | < 0.05 |
| 重复精度 [mm] | < 0.01 |
| 最大圆周速度 [m/min] | 535.0 |
| 重量 [kg] | 102.0 |