arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PM15 400 x 200

MSC-PM15 400 x 200

研削加工用 MAGNOS

ID 422180

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 永久型
  • テクノロジー: パラレルポール
  • マグネット・タイプ: ネオジム
テクニカルデータ:
  • 寸法: 400 x 200 x 60 mm
  • ポール向き: 横軸
  • 磁極間隔: 1.5 mm + 0.8 mm
  • 最大把持力: 80 N/cm²
  • 最小ワーク厚さ: 1.5 mm
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 38 kg
L [mm] 400.0
B [mm] 200.0
H [mm] 60.0
最大把持力 [N/cm²] 80.0
磁極間隔 1.5 mm + 0.8 mm
最小ワーク厚さ [mm] 1.5
重量 [kg] 38.0

标配范围
电磁吸盘、可拆卸六角套筒扳手、操作手册