MSC-PM35 Ø200
MAGNOS para aplicações de retífica
N.º de identificação 422285
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de fixação magnética permanente
- Tecnologia: Polo radial
- Tipo de ímã: Neodímio
- Dimensões: Ø200 x 68 mm
- Número de polos: 14
- Força de fixação máx.: 80 N/cm²
- Min. espessura da peça: 5 mm
- Montagem de recesso reto: ø60 x 5 mm
- Orifício de passagem possível até: 30 mm
- Rosca do parafuso de fixação parte traseira: M6
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 15 kg
Detalhes técnicos
| H [mm] | 68.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [N/cm²] | 80.0 |
| Número de polos | 14.0 |
| Min. espessura da peça [mm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 15.0 |
Escopo de fornecimento
Mesa magnética, chave sextavada removível, manual de operação