arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PM35 Ø300

MSC-PM35 Ø300

适于磨削应用的MAGNOS

ID 422287

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 永磁吸盘
  • 技术: 径向磁极
  • 磁铁类型: 钕
技术参数:
  • 尺寸: Ø300 x 78 mm
  • 磁极数量: 18
  • 最大夹持力*: 80 N/cm²
  • 最小工件厚度: 5 mm
  • 凹槽直接安装: ø150 x 6 mm
  • 通孔可达到: 58 mm
  • 后紧固螺钉螺纹: M6
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 37 kg
H [mm] 78.0
Max. clamping force [N/cm²] 80.0
Number of poles 18.0
Min. workpiece thickness [mm] 5.0
Weight [kg] 37.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, removable hexagon socket wrench, operating manual