arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PM60D 300 x 150 图片仅供参考

MSC-PM60D 300 x 150

MAGNOS para aplicaciones de rectificado

ID 422003

Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas electropermanentes
  • Técnica: Polo paralelo
  • Tipo de imán: AlNiCo
  • Con ciclo de magnetismo residual bajo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 300 x 150 x 71 mm
  • Orientación del polo: Transversal
  • Inclinación de polo: 5 + 5 mm (acero + latón)
  • Máx. fuerza de retención: 75 N/cm²
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 32 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión fija con cable y extremo de cable abierto
  • Longitud del cable: 5 m
  • Número de canales: 1
  • Conexión: 4-PIN
  • Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
  • Índice de protección: 68
L [mm] 300.0
B [mm] 150.0
H [mm] 71.0
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] 75.0
Inclinación de polo 5 mm + 5 mm
Conexión 4-PIN
Número de canales 1.0
Voltaje principal 400 V / 460 V
Espesor mín. de la pieza [mm] 4.0
Peso [kg] 32.0

Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE